10021279
PGSA-2529A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,5935 € |
1000 + | 0,5638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Abrir |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro general | 35.1 mm |
Diámetro general | 1.382 in |
Diámetro máximo del haz de cables | 24.5 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 0.965 in |
Diámetro del orificio de montaje | 29.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 1.142 in |
Grosor máximo del panel | 1.1 mm |
Grosor máximo del panel | 0.043 in |
Altura general | 7.0 mm |
Altura general | 0.276 in |
Rango de grosor del panel | 0.4 - 1.1 mm |
Rango de grosor del panel | 0.016 - 0.043 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar