10021231
PGSA-1519A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,3112 € |
2500 + | 0,2957 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Abrir |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro general | 22.7 mm |
Diámetro general | 0.894 in |
Diámetro máximo del haz de cables | 14.3 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 0.563 in |
Diámetro del orificio de montaje | 19.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.748 in |
Grosor máximo del panel | 1.5 mm |
Grosor máximo del panel | 0.059 in |
Altura general | 5.7 mm |
Altura general | 0.224 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 1.5 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.059 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar