Menu Search

Palancas de Leva 89.5 mm Orificio ciego M8 Negro

Referencia de Essentra:

10518939

Número de pieza del fabricante:

1514350

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,139 €
50 + 4,882 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

51,39 €

10 x 5,139 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero con fibra de vidrio
Tipo de montaje Blind Hole
Diámetro del cuerpo 23.0 mm
Altura general 54.0 mm
Longitud general 89.5 mm
Medida de la rosca M8
Material completo Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros