Menu Search

Palancas de Leva Roscado macho M8 Negro

Referencia de Essentra:

10509067

Número de pieza del fabricante:

1505459

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 23,24 €
5 + 22,08 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,24 €

1 x 23,24 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Tipo de montaje Espárrago roscado de plástico
Diámetro del cuerpo 27.0 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M8
Material completo Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros