10195772
1220741
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 1 | 58,34 € |
2 - 9 | 27,78 € |
10 + | 26,39 € |
Color | Negro |
---|---|
Material del asa | Zinc fundido |
Tipo de montaje | Rosca interna |
Diámetro del cuerpo | 25.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.984 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M8 |
Material completo | Zinc fundido |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar