Menu Search

Palancas de Leva Rosca interna M8 Negro

Referencia de Essentra:

10195451

Número de pieza del fabricante:

1220709

22 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 35,35 €
10 + 33,585 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

70,70 €

2 x 35,35 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Tipo de montaje Rosca interna
Diámetro del cuerpo 30.0 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Medida de la rosca M8
Material completo Zinc fundido
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros