Menu Search

Palancas de Leva Rosca interna M8 79.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10190791

Número de pieza del fabricante:

1219339

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 24,06 €
5 + 22,85 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,06 €

1 x 24,06 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero GF
Tipo de montaje Rosca interna
Diámetro del cuerpo 25.0 mm
Longitud general 79.0 mm
Medida de la rosca M8
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros