10190708
1219328
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 14,82 € |
5 + | 14,08 € |
Color | Negro |
---|---|
Material del asa | Tecnopolímero GF |
Tipo de montaje | Rosca interna |
Diámetro del cuerpo | 20.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.787 in |
Longitud general | 79.0 mm |
Longitud general | 3.11 in |
Medida de la rosca | M8 |
Material completo | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar