10268360
490922
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,374 € |
50 + | 8,903 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color del botón | Negro |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Zinc fundido |
Estilo del asa | Brazo angulado |
Tipo de montaje | Inserto roscado |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 36.0 mm |
Altura de la base | 1.417 in |
Diámetro de la base | 15.7 mm |
Diámetro de la base | 0.618 in |
Radio del asa | 78.0 mm |
Radio del asa | 3.071 in |
Altura general | 58.0 mm |
Altura general | 2.283 in |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar