10268322
490919
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,751 € |
50 + | 6,416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color del botón | Negro |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Zinc fundido |
Estilo del asa | Brazo angulado |
Tipo de montaje | Inserto roscado |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 25.0 mm |
Altura de la base | 0.984 in |
Diámetro de la base | 9.7 mm |
Diámetro de la base | 0.382 in |
Radio del asa | 42.0 mm |
Radio del asa | 1.654 in |
Altura general | 37.0 mm |
Altura general | 1.457 in |
Medida de la rosca | M6 |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar