10189979
1219235
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,595 € |
50 + | 3,417 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color del botón | Gris |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Estilo del asa | Brazo angulado |
Tipo de montaje | Inserto roscado |
Altura de la base | 6.0 mm |
Altura de la base | 0.236 in |
Diámetro de la base | 12.0 mm |
Diámetro de la base | 0.472 in |
Longitud del asa | 37.5 mm |
Longitud del asa | 1.476 in |
Radio del asa | 30.0 mm |
Radio del asa | 1.181 in |
Altura general | 30.0 mm |
Altura general | 1.181 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M4 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar