10214053
1340334
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 16,083 € |
50 + | 15,278 € |
Material del pomo | PA |
---|---|
Material completo del pomo | 30 % de fibra de vidrio |
Diámetro del cuerpo | 36.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.417 in |
Altura del cuerpo | 28.0 mm |
Altura del cuerpo | 1.102 in |
Profundidad del orificio | 10.0 mm |
Profundidad del orificio | 0.394 in |
Longitud general | 104.0 mm |
Longitud general | 4.094 in |
Número de brazos | 1 |
Medida de la rosca | M10 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar