Menu Search

Nivelador de cuña de bola M16 45.0 30.0 Acero inoxidable

Estos cabezales de niveladores de cuña de bola son un componente de alineación que compensa superficies irregulares y logra una nivelación exacta. Suelen utilizarse en aplicaciones de carga dinámica y estática exigentes. Fáciles y rápidas de instalar y ajustar con la ayuda de una llave.
Referencia de Essentra:

20202026

Número de pieza del fabricante:

20202026

6 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para perno M16
d1 45.0
d2 30.0
d3 20.0
h 12.5
α app.
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros