10282939
497829
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 167,04 € |
5 + | 158,68 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 650.0 mm |
Longitud extendida | 25.591 in |
Longitud del recorrido | 300.0 mm |
Longitud del recorrido | 11.811 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Medida de la rosca | M8 x 1.25 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 350.0 mm |
Longitud del tubo | 13.78 in |
Accesorios incluidos | 4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar