10282915
497827
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 158,07 € |
5 + | 150,16 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 350.0 mm |
Longitud extendida | 13.78 in |
Longitud del recorrido | 150.0 mm |
Longitud del recorrido | 5.906 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Medida de la rosca | M8 x 1.25 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 200.0 mm |
Longitud del tubo | 7.874 in |
Accesorios incluidos | 4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar