10282892
497825
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 145,26 € |
5 + | 137,99 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 410.0 mm |
Longitud extendida | 16.142 in |
Longitud del recorrido | 180.0 mm |
Longitud del recorrido | 7.087 in |
Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.315 in |
Medida de la rosca | M8 x 1.25 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 230.0 mm |
Longitud del tubo | 9.055 in |
Accesorios incluidos | 4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar