10282830
497819
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 128,16 € |
5 + | 121,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 115.0 mm |
Longitud extendida | 4.528 in |
Longitud del recorrido | 40.0 mm |
Longitud del recorrido | 1.575 in |
Diámetro de la varilla | 6.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.236 in |
Medida de la rosca | M5 x 0.8 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 75.0 mm |
Longitud del tubo | 2.953 in |
Accesorios incluidos | 4x P1 Nylon Ball Joint with Steel Pin (Fitted);4x E1 Nylon Eyes |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar