10203163
1253251
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 240,46 € |
5 + | 228,44 € |
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 664.0 mm |
Longitud extendida | 26.142 in |
Longitud del recorrido | 300.0 mm |
Longitud del recorrido | 11.811 in |
Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.315 in |
Medida de la rosca | M6 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 364.0 mm |
Longitud del tubo | 14.331 in |
Accesorios incluidos | 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar