Menu Search

Resorte de gas - Potencia ajustable ; Diámetro de la varilla 8.0 mm | 0.315 in ; Longitud del recorrido 150.0 mm | 5.906 in ; Longitud extendida 364.0 mm | 14.331 in

Este soporte de gas con potencia fija está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero inoxidable. ‌Ofrece una alta resistencia a la corrosión para aplicaciones externas mediante un acabado especial de la superficie y se ha ‌probado en ambiente salino durante 1000 horas. También se conoce como resorte de gas debido a la carga de gas nitrógeno. Es una unidad autosuficiente, sin mantenimiento con un pequeño cambio de fuerza para mejorar la protección de bisagras y montajes con un recorrido final amortiguado. Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla. Este número de pieza incluye: 2 soportes de gas con juntas de bola de poliamida, 4 ojo de poliamida, 1 llave Allen y un folleto de intrucciones.
Referencia de Essentra:

10203149

Número de pieza del fabricante:

1253249

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 225,48 €
5 + 214,20 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

225,48 €

1 x 225,48 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ajustabilidad Potencia ajustable
Longitud extendida 364.0 mm
Longitud del recorrido 150.0 mm
Diámetro de la varilla 8.0 mm
Medida de la rosca M6
Tipo Gas Strut
Color Negro
Longitud del tubo 214.0 mm
Accesorios incluidos 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Fuerza máxima 650.0 N

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros