10202920
1253227
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 112,25 € |
5 + | 106,64 € |
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 445.0 mm |
Longitud extendida | 17.52 in |
Longitud del recorrido | 200.0 mm |
Longitud del recorrido | 7.874 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Medida de la rosca | M8 x 1.25 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 245.0 mm |
Longitud del tubo | 9.646 in |
Accesorios incluidos | 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar