10202838
1253218
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 88,42 € |
5 + | 84,00 € |
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 240.0 mm |
Longitud extendida | 9.449 in |
Longitud del recorrido | 100.0 mm |
Longitud del recorrido | 3.937 in |
Diámetro de la varilla | 6.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.236 in |
Medida de la rosca | M5 x 0.8 |
Tipo | Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 140.0 mm |
Longitud del tubo | 5.512 in |
Accesorios incluidos | 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar