10202784
1253213
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 115,67 € |
5 + | 109,88 € |
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 464.0 mm |
Longitud extendida | 18.268 in |
Longitud del recorrido | 200.0 mm |
Longitud del recorrido | 7.874 in |
Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.315 in |
Medida de la rosca | M6 |
Tipo | Multi-Position Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 264.0 mm |
Longitud del tubo | 10.394 in |
Accesorios incluidos | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar