10202746
1253209
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 107,43 € |
5 + | 102,05 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 350.0 mm |
Longitud extendida | 13.78 in |
Longitud del recorrido | 150.0 mm |
Longitud del recorrido | 5.906 in |
Diámetro de la varilla | 6.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.236 in |
Medida de la rosca | M5 x 0.8 |
Tipo | Multi-Position Gas Strut |
Color | Negro |
Longitud del tubo | 200.0 mm |
Longitud del tubo | 7.874 in |
Accesorios incluidos | 2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Fuerza máxima | 400.0 N |
Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar