10306437
552041
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 8,0045 € |
100 + | 7,6075 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo | 4 |
---|---|
Tipo de ajuste | Horquilla de ojo |
Material completo | Acero al carbono |
Longitud general | 70.0 mm |
Longitud general | 2.756 in |
Anchura general | 48.0 mm |
Anchura general | 1.89 in |
Diámetro del orificio A | 6.5 mm |
Diámetro del orificio A | 0.256 in |
Diámetro del orificio B | 4.3 mm |
Diámetro del orificio B | 0.169 in |
Grosor de la placa | 3.0 mm |
Grosor de la placa | 0.118 in |
Distancia entre orificios fijos | 25.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 0.984 in |
Mayor distancia entre orificios fijos | 55.0 mm |
Mayor distancia entre orificios fijos | 2.165 in |
Medida de la rosca | M8 |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Diámetro del orificio del tornillo | 6.5 mm |
Diámetro del orificio del tornillo | 0.256 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar