10301937
550996
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 43,054 € |
125 + | 40,9012 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del cuerpo | 18.0 mm |
---|---|
Diámetro del cuerpo | 0.709 in |
Diámetro de la bola | 7.9 mm |
Diámetro de la bola | 0.311 in |
Medida de la rosca | M8 |
Longitud de la rosca | 18.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.709 in |
Altura de la cabeza | 14.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.551 in |
Altura general | 32.0 mm |
Altura general | 1.26 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 30.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 66.1 lbs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar