Menu Search

Bolas de Transferencia - Diámetro general - 13.0 mm | 0.512 in ; Altura de la cabeza - 9.0 mm | 0.354 in ; Altura del cuerpo : 9.0 mm | 0.354 in; Acero inoxidable; Natural

Mini Ball Transfer with a flat top is designed with a large load-bearing ball which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup. Suitable for applications such as measuring equipment, or guides for small linear motion. It is threaded stud mounted. Natural and made from stainless steel.
Referencia de Essentra:

10301876

Número de pieza del fabricante:

550990

39 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 91,78 €
50 - 249 43,71 €
250 + 41,52 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

91,78 €

1 x 91,78 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del cuerpo 13.0 mm
Diámetro de la bola 4.8 mm
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 15.0 mm
Altura de la cabeza 9.0 mm
Altura general 24.0 mm
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 10.0 kg

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros