20071349
031820234E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 17,04 € |
25 - 49 | 13,68 € |
50 - 99 | 12,23 € |
100 - 249 | 11,36 € |
250 + | 10,78 € |
Longitud del asa | 110.0 mm |
---|---|
Longitud del asa | 4.331 in |
Anchura del asa | 35.0 mm |
Anchura del asa | 1.378 in |
Altura de la cabeza | 12.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la carcasa | 18.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.728 in |
Agarre máximo | 24.5 mm |
Agarre máximo | 0.965 in |
Longitud del orificio de montaje | 100.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 3.937 in |
Anchura del orificio de montaje | 25.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.984 in |
Finalizar | Sin acabado |
Tipo del asa | Asa giratoria de giro y elevación |
Tipo de llave | Sin llave |
Material del pestillo | PA |
Orientación de montaje | Universal |
Especificaciones | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Estándares | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar