Menu Search

Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referencia de Essentra:

20119409

Número de pieza del fabricante:

03082020534E

198 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 21,83 €
25 + 17,46 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

21,83 €

1 x 21,83 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del asa 110.0 mm
Anchura del asa 35.0 mm
Altura de la cabeza 12.0 mm
Altura de la carcasa 18.5 mm
Agarre máximo 24.5 mm
Longitud del orificio de montaje 100.0 mm
Anchura del orificio de montaje 25.0 mm
Finalizar Poliamida color negro
Tipo del asa Pestillo de asa de elevación y giro
Incluye Nothing Included
Tipo de llave Misma llave
Material del pestillo Zamak
Orientación de montaje Universal
Especificaciones No se comprime
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros