20073930
366120114210E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,0479 € |
500 + | 1,8347 € |
Finalizar | Cromado |
---|---|
Material de la leva | Acero |
Material de la carcasa | PA |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Rango de agarre | 13.5 mm |
Rango de agarre | 0.531 in |
Anchura del orificio de montaje | 14.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.559 in |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Tipo de llave | Llave ranurada |
Orientación de montaje | Universal |
Incluye | No Includes |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar