20080761
066124221E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 16,74 € |
100 + | 6,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
---|---|
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Rango de agarre | 19.5 mm |
Rango de agarre | 0.768 in |
Anchura del orificio de montaje | 14.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.559 in |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Tipo de llave | Llave ranurada |
Orientación de montaje | Universal |
Incluye | No Includes |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar