Menu Search

Pestillo de llave 13.5 mm Llave triangular 7,0 mm Natural

Referencia de Essentra:

20080808

Número de pieza del fabricante:

066113710E

300 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 16,74 €
100 + 6,69 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,74 €

1 x 16,74 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material de la leva Aleación de zinc fundido
Material de la carcasa Aleación de zinc fundido
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Rango de agarre 13.5 mm
Anchura del orificio de montaje 14.2 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Orientación de montaje Universal
Incluye No Includes
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros