20052423
140406407E
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material del pestillo | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la leva | Acero inoxidable |
Estilo de pestillo | Compression Latch |
Tipo del asa | Asa operada con llave |
Tipo de cabeza | Hexagonal |
Tipo de llave | Llave haxagonal 4,0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Rango de agarre | 9.6 - 12.8 mm |
Rango de agarre | 0.378 - 0.504 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Altura de la carcasa | 21.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.846 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar