20052461
140404503E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 33,45 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material del pestillo | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la leva | Acero inoxidable |
Estilo de pestillo | Compression Latch |
Tipo del asa | Asa accionada con herramienta |
Tipo de cabeza | Avellanado con ranura |
Tipo de llave | Sin llave |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Rango de agarre | 22.4 - 25.6 mm |
Rango de agarre | 0.882 - 1.008 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Altura de la carcasa | 21.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.846 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar