20063542
140129403E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 7,83 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
Estilo de pestillo | Small Compression Latches |
Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
Tipo de cabeza | Pomo de mariposa |
Tipo de llave | Sin llave |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Rango de agarre | 22.4 - 33.2 mm |
Rango de agarre | 0.882 - 1.307 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Diámetro de la carcasa | 21.0 mm |
Diámetro de la carcasa | 0.827 in |
Altura de la carcasa | 21.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.846 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar