20123215
140129307E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 22,62 € |
100 + | 16,68 € |
Color | Negro |
---|---|
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
Estilo de pestillo | Compression |
Tipo del asa | Asa tubular operada con llave |
Tipo de cabeza | Tubular |
Tipo de llave | Llave tubular |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Rango de agarre | 9.6 - 46.0 mm |
Rango de agarre | 0.378 - 1.811 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Diámetro de la carcasa | 23.0 mm |
Diámetro de la carcasa | 0.906 in |
Altura de la carcasa | 21.7 mm |
Altura de la carcasa | 0.854 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar