20063467
140129305E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 6,16 € |
Color | Negro |
---|---|
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
Estilo de pestillo | Small Compression Latch |
Tipo del asa | Asa tubular operada con llave |
Tipo de cabeza | Tubular |
Tipo de llave | Llave tubular |
Longitud del orificio de montaje | 16.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.63 in |
Rango de agarre | 16.0 - 19.2 mm |
Rango de agarre | 0.63 - 0.756 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Altura de la carcasa | 21.7 mm |
Altura de la carcasa | 0.854 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar