20063337
140126406E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 20,58 € |
100 + | 16,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc |
Material de la leva | Acero |
Material de la carcasa | Zamak |
Estilo de pestillo | Small Compression Latch |
Tipo del asa | Asa operada con llave |
Tipo de cabeza | Hexagonal |
Tipo de llave | Llave haxagonal 4,0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
Rango de agarre | 12.8 - 16.0 mm |
Rango de agarre | 0.504 - 0.63 in |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Diámetro de la carcasa | 21.0 mm |
Diámetro de la carcasa | 0.827 in |
Altura de la carcasa | 21.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.846 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar