10411896
490748
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 89,88 € |
5 + | 85,39 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la palanca general | 1.0 mm |
---|---|
Anchura de la palanca general | 0.039 in |
Anchura máxima de la palanca | 1.5 mm |
Anchura máxima de la palanca | 0.059 in |
Longitud general | 20.0 m |
Longitud general | 65.617 ft |
Altura general | 15.0 mm |
Altura general | 0.591 in |
Rango de agarre | 1.0 - 1.5 mm |
Rango de agarre | 0.039 - 0.059 in |
Tipo | Burbuja |
Incluye | 20.0 m roll |
Código de material | 4016999790 |
Longitud del rollo | 20.0 m |
Longitud del rollo | 65.617 ft |
Orientación | Superior |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar