10365748
27POST8321000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2188 € |
5000 + | 0,2078 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca del receptáculo | 9.5 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 0.374 in |
Longitud de la rosca | 25.4 mm |
Longitud de la rosca | 1 in |
Medida de la rosca | #8/32 |
Color | Transparente |
Material | PC |
Diámetro de la cabeza | 10.3 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.406 in |
Altura de la cabeza | 2.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.094 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar - Macho |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar