Menu Search

Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para encuadernar - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M6

Se trata de un tornillo para libros ranurado de nylon blanco que se utiliza junto con un receptáculo de acoplamiento (debe pedirse por separado). Los tornillos para libros están diseñados para unir varias hojas atornillándolas a una pieza de acoplamiento, ya sea a mano o con un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10065693

Número de pieza del fabricante:

082061050001

7949 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1674 €
2500 + 0,159 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

83,70 €

500 x 0,1674 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Blanco
Material Nylon
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Estándar de rosca Métrico
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de tornillo Tornillo para encuadernar - Macho

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros