10065624
082052011301
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1199 € |
1250 + | 0,1141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca del receptáculo | 10.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Blanco |
Material | Nylon |
Diámetro de la cabeza | 14.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.551 in |
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Estándar de rosca | Métrico |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar - Macho |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar