10179543
0191160901VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,61 € |
1000 - 4999 | 0,2905 € |
5000 + | 0,276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca del receptáculo | 60.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 2.362 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M4 |
Color | Negro |
Material | PEAD |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 2.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.102 in |
Estándar de rosca | Métrico |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
Tipo de tornillo | Juego de tornillo de ajuste |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar