10324288
010832POST025PC
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1264 € |
5000 - 19999 | 0,1138 € |
20000 + | 0,1024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca del receptáculo | 6.4 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 0.252 in |
Longitud de la rosca | 6.4 mm |
Longitud de la rosca | 0.252 in |
Medida de la rosca | #8/32 |
Color | Transparente |
Material | PC |
Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
Altura de la cabeza | 2.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.094 in |
Estándar de rosca | Imperial |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
Tipo de tornillo | Juego de tornillo de ajuste |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar