10211618
1339738
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 44,79 € |
10 - 49 | 21,33 € |
50 + | 20,26 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud | 73.0 mm |
---|---|
Longitud | 2.874 in |
Color | Negro |
Tipo de diseño del circuito | 2NO |
Anchura | 30.0 mm |
Anchura | 1.181 in |
Tipo | IP 50 |
Temperatura operativa | -15 - 70 °C |
Temperatura operativa | 5 - 158 °F |
Diámetro del orificio | 22.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.866 in |
Material de la caja | Metal |
Código de material | 8536508090 |
Cargo | 2-0-1 |
Referencia | IP65 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar