10320648
R110710-062
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,6041 € |
500 + | 1,5247 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Características especiales | Relleno de vidrio |
Componentes industriales adicionales incluidos | Roll Pin |
Altura general | 16.6 mm |
Altura general | 0.654 in |
Anchura general | 38.1 mm |
Anchura general | 1.5 in |
Grosor del panel | 1.6 mm |
Grosor del panel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo | 2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar