10191699
1219434
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 2,7375 € |
20 + | 2,6025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura general | 8.0 mm |
---|---|
Altura general | 0.315 in |
Temperatura máxima operativa | 180 °C |
Temperatura máxima operativa | 356 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Diámetro general | 40.0 mm |
Diámetro general | 1.575 in |
Fuerza de tiro | 9.0 kg |
Fuerza de tiro | 9.0 kg |
Material del imán | Ferrita |
Forma | Cilíndrico |
Revestimiento | Cromado |
Código de material | 8505199030 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar