10191675
1219432
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 2,0625 € |
20 + | 1,9575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura general | 7.0 mm |
---|---|
Altura general | 0.276 in |
Temperatura máxima operativa | 180 °C |
Temperatura máxima operativa | 356 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Diámetro general | 25.0 mm |
Diámetro general | 0.984 in |
Fuerza de tiro | 3.5 kg |
Fuerza de tiro | 3.5 kg |
Material del imán | Ferrita |
Forma | Cilíndrico |
Revestimiento | Cromado |
Código de material | 8505191090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar