10191668
1219431
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 8,45 € |
5 + | 8,03 € |
Altura general | 8.0 mm |
---|---|
Altura general | 0.315 in |
Temperatura máxima operativa | 100 °C |
Temperatura máxima operativa | 212 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Diámetro general | 32.0 mm |
Diámetro general | 1.26 in |
Fuerza de tiro | 15.4 kg |
Fuerza de tiro | 15.4 kg |
Material del imán | Neodimio |
Forma | Cilíndrico |
Revestimiento | Cromado |
Código de material | 8505111065 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar