10191644
1219428
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 8,85 € |
5 + | 8,41 € |
Altura general | 8.0 mm |
---|---|
Altura general | 0.315 in |
Temperatura máxima operativa | 100 °C |
Temperatura máxima operativa | 212 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Diámetro general | 18.9 mm |
Diámetro general | 0.744 in |
Fuerza de tiro | 9.2 kg |
Fuerza de tiro | 9.2 kg |
Material del imán | Neodimio |
Forma | Cilíndrico |
Revestimiento | Cromado |
Código de material | 8505111065 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar