10390436
493819
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 3,028 € |
25 + | 2,878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud general | 74.5 mm |
Longitud general | 2.933 in |
Longitud de la rosca | 55.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.165 in |
Diámetro de la cabeza | 18.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.709 in |
Forma del extremo | Plano |
Tipo de capuchón | Capuchón incorporado |
Material del capuchón del eje | Neopreno |
Material del eje | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar